Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Adapter M12 St. / M12 Bu. A-kod. geschirmt  7000-42275-0000000
Abbildung ähnlich

Adapter M12 St. / M12 Bu. A-kod. geschirmt

4-pol./5-pol., Analogsensoren I-3,III-1/4,IV-2,V-5

ArtNr.: 7000-42275-0000000
Gewicht: 0.015 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Adapter
Stecker - Buchse
M12 – M12, 5-polig
geschirmt
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 60 V
Betriebsspannung DC max. 60 V
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) 30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) 30 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Befestigungsgewinde M12 x 1
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Bemessungsisolationsspannung 800 V
Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung matt vernickelt
Material Gehäuse PUR
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
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440106
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440106
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879342728
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Drehmomentschlüssel ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten