Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
8 Port Unmanaged Gigabit Switch 4 PoE Ports IP20 Metall  58192
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

8 Port Unmanaged Gigabit Switch 4 PoE Ports IP20 Metall

ArtNr.: 58192
Gewicht: 0.7 kg
Ursprungsland:  TW
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

8 Port Unmanaged IP20 PoE Gigabit Switch
24 V Spannungsversorgung
4 PoE Ports
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC min. 12 V
Betriebsspannung DC max. 57 V
PoE Spannungsverstärker ja
Industrielle Kommunikation
Übertragungsrate max. 1000 MBit/s
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität
Auto-Crossover ja
Auto-Negotiation ja
Duplex Vollduplex
Switchart unmanaged
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) nein
Diagnosen
Alarmkontakt ja
Diagnose keine Spannung
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse schwarz
Material Gehäuse Metall
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, (EN 60715)
Höhe 145 mm
Breite 57,8 mm
Tiefe 113 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 85 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 8
Anschlusstyp 2 X1
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform RJ45
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.
Anschlusstyp 2
Anschlussart Steckklemmen RK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 7
PIN 1 FE
PIN 2 V 1 -
PIN 3 V 1 +
PIN 4 Relay (NO)
PIN 5 Relay (NO)
PIN 6 V 2 -
PIN 7 V 2 +

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170402
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
GTIN 4048879845090
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 58192_ina_x_11.zip (11)
  • Dokumentation: Produktdaten 58192_pd_x_13.zip (13)
  • Information: EU-Herstellererklärung 58192_06-02.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 58192_06-02.20_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: MTBF Bericht 58192_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 58192_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 58192_p8_2_20.zip (20)
  • Konstruktionsdateien: STP 58192_stp_x_b.zip (B)
  • Zulassung: UL Listed CA 58192_E501240-AZOT7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 58192_E501240-AZOT_ul_z_a.pdf (A)

---- Schraubendreher ----
---- Datenleitung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten