Resettaster mit 2 beleuchtbaren Tasten
Je 1 Schließerkontakt im IP65 Gehäuse
ArtNr.: | 69012 |
Gewicht: | 0.115 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Beschreibung
R-Button / 42 2NO L M12(8)
mit M12-Anschluss
8-polig
2 beleuchtbare Tasten (je 1 Schließer)
Lieferumfang:
Tasterkappen flach, transparent klar, rot, gelb, grün, blau
Bezeichnungsschilder, O, I, R, ↑,↓
Befestigung mit rückseitigem Clip
mit M12-Anschluss
8-polig
2 beleuchtbare Tasten (je 1 Schließer)
Lieferumfang:
Tasterkappen flach, transparent klar, rot, gelb, grün, blau
Bezeichnungsschilder, O, I, R, ↑,↓
Befestigung mit rückseitigem Clip
Technische Daten
Elektrische Daten
Betriebsspannung AC/DC LED Beleuchtung max. | 30 V |
---|---|
Betriebsstrom LED Beleuchtung | 14 mA @24 V DC |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC min. | 1 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 36 V |
Betriebsspannung DC (UL-recognized) | 30 V |
Betriebsstrom | 1,5 A |
Geräteschutz
Bedingung Lebensdauer | lastabhängig, temperaturabhängig |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Elektrische Lebensdauer | 1000000 Zyklen |
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer | 1000000 Zyklen |
---|
Mechanische Daten
Prellzeit max. | 10 ms |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt | AgNi |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 29 mm |
---|---|
Breite | 124 mm |
Tiefe | 42 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | NO 1 |
PIN 2 | NO 1 |
PIN 3 | X 2 - |
PIN 4 | X 1 + |
PIN 5 | NO 2 |
PIN 6 | NO 2 |
PIN 7 | X 2 - |
PIN 8 | X 1 + |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371228 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371228 |
ECLASS-7.0 | 27371228 |
ECLASS-8.0 | 27371228 |
ECLASS-9.0 | 27371228 |
ECLASS-10.1 | 27371228 |
ECLASS-11.1 | 27371228 |
ECLASS-12.0 | 27371228 |
ETIM-5.0 | EC000225 |
GTIN | 4048879594325 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85365080 |